eye CLEAN
eye CLEAN front
eye CLEAN left
eye CLEAN back
eye CLEAN right
eye CLEAN
eye CLEAN front
eye CLEAN left
eye CLEAN back
eye CLEAN right
Monitoraggio delle condizioni

occhio PULITO

Panoramica

eye CLEAN oil filtration

FILTRAZIONE DELL'OLIO

Utilizzo dell'olio fino a 5 volte più lungo grazie al sistema di filtraggio brevettato

Questa configurazione di filtrazione dell'olio è pronta per essere utilizzata in loco

  • Filtrazione dell'olio offline con filtrimicronici ad alta efficienza

  • Filtro sostituibile per una filtrazione di 16 l al minuto

  • Temperatura dell'olio consigliata: Da 10 a 85 °C

  • Tre diversi filtri micron: 10 µm, 5 µm, 3 µm

  • Tre diversi elementi per filtri spin-on: 10 µm, 5 µm, 3 µm

  • Durata dell'olio fino a 5 volte superiore al normale

  • Filtrazione di acqua satura

  • Filtrazione di olio ossidato